JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica estándar

BN 22091
Imagen del producto de JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica estándar
  1. Imagen del producto de JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica estándar
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica estándar
  3. Principio de funcionamiento de JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica estándar
Overlay

1

/3
Imagen del producto de JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica estándar
  • Imagen del producto de JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica estándar
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica estándar
  • Principio de funcionamiento de JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica estándar

JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica estándar

BN 22091
Marca
JACOB®
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6
Versión
estándar
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Cuerpo principal: poliamida PA 6 V-0
  • Membrana: Polytetrafluorethylen PTFE (M12x1,5), Polyethersulfon PES (M20x1,5 y M40x1,5)
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Para evitar la condensación de agua en gabinetes eléctricos y electrónicos sellados herméticamente en caso de variaciones de temperatura y presión; entrada y salida de aire constantes y adaptación de la presión interna, membrana de PES impermeable al agua y al aceite
  • Poliamida según UL94 V-0
  • Flujo de aire: >400 ml/min/cm2 bei Δp = 0,07 bar
  • Punto de entrada de agua: ≥0,83 bar (dinámica WEP, 30 segundos)
  • Rango de temperatura: -40 °C / +100 °C
  • Grado de protección: IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 min.) / IP69

Información adicional

El elemento de compensación de presión no realiza su función si está bloqueado por polvo y / o inmerso en agua. Todas las referencias cumplen con la norma EN 45545-2, cláusula 4.5, Referencias no incluidas, con áreas expuestas ≤ 0,20 m² para aplicaciones en interiores (R22) y ≤ 0,20 m² para aplicaciones en exteriores (R23). De acuerdo con la EN 45545-2, cláusula 4.3.2, Regla 1, la masa total de material combustible de los productos no debe superar los 100 g para productos agrupados en interiores y los 400 g para productos agrupados en exteriores.

Principio de funcionamiento

Variantes

CAD