Descripción
Características del producto
- Cuerpo principal: poliamida PA 6 V-0
- Membrana: Politetrafluoroetileno (PTFE)
- Junta tórica: hule de nitrilo NBR
- Rosca: métrica, según EN 60423
- Membrana de alto flujo de aire para ventilación continua y adaptación de la presión interna
- Protección para cajas herméticamente selladas de ingeniería eléctrica y electrónica contra el agua de condensación por cambios de temperatura y presión
- Membrana PTFE hidrófoba y oleofóbica
- Prueba de intemperie y prueba de resistencia a la luz (UV) según ISO 4892-2
- El material de poliamida cumple con UL 94 V-0 y EN 45545-2, R22: HL3 / R23: HL3
- RQ = flujo de aire teórico a Δp = 0,07 bar
- Punto de entrada de agua: ≥0,2 bar (dinámica WEP, 30 segundos)
- Rango de temperatura: -40 °C / +100 °C
- Grado de protección: IP66 / IP68 - 0,2 bar (30 min.) / IP69
Información adicional
El elemento de compensación de presión no realiza su función si está bloqueado por polvo y / o inmerso en agua. Todas las referencias cumplen con la norma EN 45545-2, cláusula 4.5, Referencias no incluidas, con áreas expuestas ≤ 0,20 m² para aplicaciones en interiores (R22) y ≤ 0,20 m² para aplicaciones en exteriores (R23). De acuerdo con la EN 45545-2, cláusula 4.3.2, Regla 1, la masa total de material combustible de los productos no debe superar los 100 g para productos agrupados en interiores y los 400 g para productos agrupados en exteriores.