JACOB® - Válvula anticondensación con rosca métrica

BN 22125
Overlay

1

/2

JACOB® - Válvula anticondensación con rosca métrica

BN 22125
Marca
JACOB®
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6

Descripción

Características del producto

  • Filtro: no tejido
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Tuerca almenada: poliamida PA 6 V-0
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Para uso en envolventes eléctricos
  • Ventilación y drenaje continuo del interior de los envolventes
  • Compensación de presión del interior del envolvente con el exterior
  • Reduce la condensación en los envolventes
  • Instalación en el punto más bajo de la base del envolvente
  • El agua de condensación que se acumula en la base del envolvente puede drenarse a través de la válvula anticondensación instalada verticalmente
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C
  • Grado de protección: max. IP65, solo cuando se instala en la base del envolvente

Variantes

CAD