JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica

BN 22312
Imagen del producto de JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica
  1. Imagen del producto de JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica
  3. Principio de funcionamiento de JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica
Overlay

1

/3
Imagen del producto de JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica
  • Imagen del producto de JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica
  • Principio de funcionamiento de JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica

JACOB® - Elementos de compensación de presión con rosca métrica

BN 22312
Marca
JACOB®
Material
Acero inoxidable
Número de material
1.4305

Descripción

Características del producto

  • Cuerpo principal: acero inoxidable 1.4305
  • Membrana: poliétersulfona PES
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Zócalo: INOX 1.4305 (M12x1.5) Poliamida PA6 (M20x1.5 y M40x1.5)
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Para evitar la condensación de agua en gabinetes eléctricos y electrónicos sellados herméticamente en caso de variaciones de temperatura y presión; entrada y salida de aire constantes y adaptación de la presión interna, membrana de PES impermeable al agua y al aceite
  • Flujo de aire: >400 ml/min/cm2 bei Δp = 0,07 bar
  • Punto de entrada de agua: ≥0,83 bar (dinámica WEP, 30 segundos)
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C
  • Grado de protección: IP66 / IP67 / IP69K

Información adicional

El elemento de compensación de presión no realiza su función si está bloqueado por polvo y / o inmerso en agua.

Principio de funcionamiento

Variantes

CAD