Descripción
Características del producto
Dimensiones: Altura de 350 mm / Longitud de 550 mm / Ancho de 230 mm
Peso: 11 kg
Conexión elec.: 230 V
Conexión de aire: 6 bar
Capacidad: hasta 1000 piezas
Capacidad de salida: hasta 30 remaches ciegos POP/min