KOENIG CHECK VALVE® BF - Valvulas de una direccion sin tamiz

BN 31807
Overlay

1

/2

KOENIG CHECK VALVE® BF - Valvulas de una direccion sin tamiz

BN 31807
Marca
BF
Material
Acero inoxidable
Número de material
1.4305

Descripción

Características del producto

  • De flujo continuo en la direccion de montaje
  • Valvula de bola
  • Casquillo: acero inoxidable 1.4305/AISI 303
  • Perno: acero inoxidable 1.4021/AISI 420A
  • Resorte y caja: INOX 1.4305/AISI 303
  • Resorte: INOX 1.4310/AISI 301
  • Bola: acero inoxidable 1.3541/AISI 420C

Variantes