Klauke® EKWF 120ML - Crimpadora hidráulica a batería rango de crimpado 6-120 mm²

BN 27771
Imagen del producto de Klauke® EKWF 120ML - Crimpadora hidráulica a batería rango de crimpado 6-120 mm²
  1. Imagen del producto de Klauke® EKWF 120ML - Crimpadora hidráulica a batería rango de crimpado 6-120 mm²
Overlay
Imagen del producto de Klauke® EKWF 120ML - Crimpadora hidráulica a batería rango de crimpado 6-120 mm²

Klauke® EKWF 120ML - Crimpadora hidráulica a batería rango de crimpado 6-120 mm²

BN 27771
Material
Múltiples materiales
Características de aplicación del producto
Marca
EKWF 120ML
Marca
Klauke®
Notes on use
Número ONU
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Fuerza de crimpado 10 / 40 kN
  • Carrera / ancho de abertura 19 mm
  • Tiempo de crimpado de 1 s a 5 s (en función de la sección de crimpado)
  • Voltaje de la batería 10,8 V
  • Capacidad de la batería 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Tiempo de carga de batería 45 min.
  • Temperatura ambiente -10 °C ... +40 °C
  • Prensado innovador cuadrado (tipo peine): no se requiere cambiar las matrices de prensado
  • Solo se requiere una única prensada (hasta una longitud de férula de 32 mm)
  • Cabezal cerrado
  • Fácil y seguro: manejo con un botón para controlar todas las funciones de la herramienta
  • Manejo cómodo y seguro con una sola mano gracias a la carcasa ergonómica de plástico bicomponente con inserto suave
  • Manejo sin esfuerzo gracias a su reducido peso
  • Fácil y seguro: retroceso automático tras finalizar la operación
  • Tope de retroceso manual (MRS) para el control de posicionamiento en prensados múltiples
  • Indicador de mantenimiento por LED
  • Adecuado para férulas, férulas aisladas y férulas dobles

Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.klauke.com

Instrucciones de seguridad

Número ONU

UN-3481 BATERÍAS DE IONES DE LITIO CONTENIDAS EN EQUIPOS o BATERÍAS DE IONES DE LITIO EMPAQUETADAS CON EQUIPOS (incluidas baterías de iones de litio de polímero)

Transporte y almacenamiento

La correcta manipulación, transporte y uso de las pilas requiere el conocimiento de la legislación aplicable.

En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.

Se debe prestar especial atención a las advertencias de seguridad del envase y a las instrucciones del manual o la ficha de datos.

Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 conforme al Reglamento especial 188, indicado en el albarán de entrega.

Contenido

1 Crimpadora hidráulica a batería

1 Batería RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

1 Cargador LGML1 para 10,8 V Li-Ion baterías, 230V

1 Maletín de plástico KKML

1 Manual de funcionamiento

Variantes

Adecuado para