Klauke® EK 35/4CFM - Crimpadora hidráulica a batería a batería Makita rango de crimpado 6-150 mm²

BN 27772
Imagen del producto de Klauke® EK 35/4CFM - Crimpadora hidráulica a batería a batería Makita rango de crimpado 6-150 mm²
  1. Imagen del producto de Klauke® EK 35/4CFM - Crimpadora hidráulica a batería a batería Makita rango de crimpado 6-150 mm²
Overlay
Imagen del producto de Klauke® EK 35/4CFM - Crimpadora hidráulica a batería a batería Makita rango de crimpado 6-150 mm²

Klauke® EK 35/4CFM - Crimpadora hidráulica a batería a batería Makita rango de crimpado 6-150 mm²

BN 27772
Marca
Klauke®
Marca
EK 35/4CFM
Material
Múltiples materiales
Número ONU
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Fuerza de crimpado 35 kN
  • Carrera / ancho de abertura 9 mm
  • Tiempo de crimpado de 3 s a 4 s (en función de la sección de crimpado)
  • Voltaje de la batería 18 V
  • Capacidad de la batería 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Tiempo de carga de batería 15 min.
  • Temperatura ambiente -10 °C ... +40 °C
  • Amplio rango de secciones hasta 150 mm²
  • Cabezal estrecho - adecuado para espacios reducidos
  • La pantalla y la app i-press® permiten ver todos los datos de la herramienta
  • Fácil lectura de todos los datos a través de Bluetooth
  • Cabezal cerrado, articulado, giratorio
  • Garantía de calidad mediante señales visuales y acústicas en caso de error
  • Fácil y seguro: manejo con un botón para controlar todas las funciones de la herramienta
  • Manejo sin esfuerzo gracias a su reducido peso
  • Iluminación LED del área de trabajo
  • Siempre lista para usar gracias a la visualización del estado de carga y mantenimiento
  • Adecuado para matrices de prensado intercambiables de la serie 4, prensado estrecho

Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.klauke.com

Instrucciones de seguridad

Número ONU

UN-3481 BATERÍAS DE IONES DE LITIO CONTENIDAS EN EQUIPOS o BATERÍAS DE IONES DE LITIO EMPAQUETADAS CON EQUIPOS (incluidas baterías de iones de litio de polímero)

Transporte y almacenamiento

La correcta manipulación, transporte y uso de productos alimentados por baterías requiere el conocimiento de la legislación aplicable.

En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales

Se debe prestar especial atención a las advertencias de seguridad del envase y a las instrucciones del manual o la ficha de datos.

Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 conforme al Reglamento especial 188, indicado en el albarán de entrega.

Contenido

1 Crimpadora hidráulica a batería

1 Batería RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

1 Cargador LGL1 para 18 V Li-Ion baterías, 230 V

1 Maletín de plástico KG50NG

1 Manual de funcionamiento

Variantes