Klauke® EK 60VP/FTCFM - Crimpadora hidráulica a batería a batería Makita rango de crimpado 16-300 mm²

BN 27773
Imagen del producto de Klauke® EK 60VP/FTCFM - Crimpadora hidráulica a batería a batería Makita rango de crimpado 16-300 mm²
  1. Imagen del producto de Klauke® EK 60VP/FTCFM - Crimpadora hidráulica a batería a batería Makita rango de crimpado 16-300 mm²
Overlay
Imagen del producto de Klauke® EK 60VP/FTCFM - Crimpadora hidráulica a batería a batería Makita rango de crimpado 16-300 mm²

Klauke® EK 60VP/FTCFM - Crimpadora hidráulica a batería a batería Makita rango de crimpado 16-300 mm²

BN 27773
Marca
Klauke®
Marca
EK 60VP/FTCFM
Material
Múltiples materiales
Número ONU
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Fuerza de crimpado 55 kN
  • Ciclo de prensado de 3 s a 6 s (según la sección de prensado)
  • Número de prensados aprox. 300 para 150 mm² Cu
  • Voltaje de la batería 18 V
  • Capacidad de la batería 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
  • Tiempo de carga de batería 36 min.
  • Temperatura ambiente -10 °C ... +40 °C
  • Fácil lectura de todos los datos a través de Bluetooth
  • Prensado de indentación de cuatro puntos con sistema de centrado patentado, sin necesidad de matrices de prensado
  • Cabezal cerrado con bloqueo por perno, giratorio, de tipo abatible
  • Garantía de calidad mediante señales visuales y acústicas en caso de error
  • Fácil y seguro: manejo con un botón para controlar todas las funciones de la herramienta
  • Manejo sin esfuerzo gracias a su reducido peso
  • Iluminación LED del área de trabajo
  • Hidráulica de 2 fases con avance rápido y fuerza de elevación
  • Fácil y seguro: retroceso automático tras finalizar la operación
  • Paro de retroceso automático (ARS) para el control de la posición en crimpado múltiple
  • Siempre lista para usar gracias a la visualización del estado de carga y mantenimiento
  • La pantalla y la app i-press® permiten ver todos los datos de la herramienta
  • Adecuado para prensar terminales tubulares y conectores de tipo “estándar”, así como conductores de hilos finos y extrafinos hasta 300 mm²

Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.klauke.com

Instrucciones de seguridad

Número ONU

UN-3481 BATERÍAS DE IONES DE LITIO CONTENIDAS EN EQUIPOS o BATERÍAS DE IONES DE LITIO EMPAQUETADAS CON EQUIPOS (incluidas baterías de iones de litio de polímero)

Transporte y almacenamiento

La correcta manipulación, transporte y uso de productos alimentados por baterías requiere el conocimiento de la legislación aplicable.

En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales

Se debe prestar especial atención a las advertencias de seguridad del envase y a las instrucciones del manual o la ficha de datos.

Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 conforme al Reglamento especial 188, indicado en el albarán de entrega.

Contenido

1 Berramienta hidráulica universal a batería

1 Batería RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)

1 Cargador LGL1 para 18 V Li-Ion baterías, 230 V

1 Adaptador UA22 para matrices de prensado de la Serie 22

1 Maletín de plástico KK120NG

1 Manual de funcionamiento

Variantes