Klauke® EK 60UNVCFM - Herramienta hidráulica universal a batería a batería Makita rango de crimpado 6-300 mm²

BN 27774
Imagen del producto de Klauke® EK 60UNVCFM - Herramienta hidráulica universal a batería a batería Makita rango de crimpado 6-300 mm²
  1. Imagen del producto de Klauke® EK 60UNVCFM - Herramienta hidráulica universal a batería a batería Makita rango de crimpado 6-300 mm²
Overlay
Imagen del producto de Klauke® EK 60UNVCFM - Herramienta hidráulica universal a batería a batería Makita rango de crimpado 6-300 mm²

Klauke® EK 60UNVCFM - Herramienta hidráulica universal a batería a batería Makita rango de crimpado 6-300 mm²

BN 27774
Material
Múltiples materiales
Marca
EK 60UNVCFM
Marca
Klauke®
Número ONU
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Fuerza de crimpado 60 kN
  • Carrera / ancho de abertura 42 mm
  • Tiempo de crimpado de 3 s a 5 s (en función de la sección de crimpado)
  • Voltaje de la batería 18 V
  • Capacidad de la batería 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
  • Tiempo de carga de batería 36 min.
  • Temperatura ambiente -10 °C ... +40 °C
  • Capacidad de punzonado hasta Ø 64 mm circular; hasta 92 × 92 mm cuadrado
  • Un solo cabezal para prensar, cortar y punzonar
  • Ideal para el área de montaje, donde todos los trabajos habituales pueden realizarse con una sola herramienta
  • Operaciones rápidas gracias a la hidráulica de 2 etapas
  • La pantalla y la app i-press® permiten ver todos los datos de la herramienta
  • Fácil lectura de todos los datos a través de Bluetooth
  • Cabezal universal tipo abatible, giratorio
  • Fácil y seguro: manejo con un botón para controlar todas las funciones de la herramienta
  • Manejo sin esfuerzo gracias a su reducido peso
  • Iluminación LED del área de trabajo
  • Hidráulica de 2 fases con avance rápido y fuerza de elevación
  • Sencillo y seguro: Retracción automática tras completar la operación (prensado o corte)
  • Siempre lista para usar gracias a la visualización del estado de carga y mantenimiento

Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.klauke.com

Instrucciones de seguridad

Número ONU

UN-3481 BATERÍAS DE IONES DE LITIO CONTENIDAS EN EQUIPOS o BATERÍAS DE IONES DE LITIO EMPAQUETADAS CON EQUIPOS (incluidas baterías de iones de litio de polímero)

Transporte y almacenamiento

La correcta manipulación, transporte y uso de productos alimentados por baterías requiere el conocimiento de la legislación aplicable.

En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales

Se debe prestar especial atención a las advertencias de seguridad del envase y a las instrucciones del manual o la ficha de datos.

Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 conforme al Reglamento especial 188, indicado en el albarán de entrega.

Contenido

1 Berramienta hidráulica universal a batería

1 Batería RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)

1 Cargador LGL1 para 18 V Li-Ion baterías, 230 V

1 Adaptador UA22 para matrices de prensado de la Serie 22

1 Maletín de plástico KK120UNVNG

1 Manual de funcionamiento

Variantes

Adecuado para