Klauke® ESM 50CFM - Herramienta hidráulica de corte a batería a batería Makita sección máxima de corte Ø 50 mm

BN 27797
Imagen del producto de Klauke® ESM 50CFM - Herramienta hidráulica de corte a batería a batería Makita sección máxima de corte Ø 50 mm
  1. Imagen del producto de Klauke® ESM 50CFM - Herramienta hidráulica de corte a batería a batería Makita sección máxima de corte Ø 50 mm
Overlay
Imagen del producto de Klauke® ESM 50CFM - Herramienta hidráulica de corte a batería a batería Makita sección máxima de corte Ø 50 mm

Klauke® ESM 50CFM - Herramienta hidráulica de corte a batería a batería Makita sección máxima de corte Ø 50 mm

BN 27797
Marca
Klauke®
Marca
ESM 50CFM
Material
Múltiples materiales
Número ONU
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Fuerza de corte 38 kN
  • Tiempo de corte de 8 s a 10 s (según el espesor del material)
  • Voltaje de la batería 18 V
  • Capacidad de la batería 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Tiempo de carga de batería 15 min.
  • Temperatura ambiente -10 °C ... +40 °C
  • Fácil lectura de todos los datos a través de Bluetooth
  • Cabezal abierto, giratorio
  • Ahorra tiempo en cortes múltiples gracias a un innovador mecanismo de apertura
  • Fácil y seguro: manejo con un botón para controlar todas las funciones de la herramienta
  • Manejo sin esfuerzo gracias a su reducido peso
  • Iluminación LED del área de trabajo
  • Hidráulica de 2 fases con avance rápido y fuerza de elevación
  • Fácil y seguro: retroceso automático tras finalizar la operación
  • Tope de retroceso manual (MRS) para un trabajo eficiente
  • Siempre lista para usar gracias a la visualización del estado de carga y mantenimiento
  • Adecuado para cables de cobre de hilos finos y extrafinos
  • La pantalla y la app i-press® permiten ver todos los datos de la herramienta

Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.klauke.com

Instrucciones de seguridad

Número ONU

UN-3481 BATERÍAS DE IONES DE LITIO CONTENIDAS EN EQUIPOS o BATERÍAS DE IONES DE LITIO EMPAQUETADAS CON EQUIPOS (incluidas baterías de iones de litio de polímero)

Transporte y almacenamiento

La correcta manipulación, transporte y uso de productos alimentados por baterías requiere el conocimiento de la legislación aplicable.

En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales

Se debe prestar especial atención a las advertencias de seguridad del envase y a las instrucciones del manual o la ficha de datos.

Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 conforme al Reglamento especial 188, indicado en el albarán de entrega.

Contenido

1 Herramienta hidráulica de corte a batería

1 Batería RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li‑Ion (27 Wh)

1 Cargador LGL1 de 18 V para baterías Li‑Ion, 230 V

1 Maletín rígido de plástico KKESGM45NG

1 Manual de instrucciones

Variantes