Huck® 2480L - Remachadora hidráulica sin cabezal de tiro

BN 29959
Imagen del producto de Huck® 2480L - Remachadora hidráulica sin cabezal de tiro
  1. Imagen del producto de Huck® 2480L - Remachadora hidráulica sin cabezal de tiro
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Huck® 2480L - Remachadora hidráulica sin cabezal de tiro
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Huck® 2480L - Remachadora hidráulica sin cabezal de tiro
  • Imagen del producto de Huck® 2480L - Remachadora hidráulica sin cabezal de tiro
  • Dibujo técnico con dimensiones de Huck® 2480L - Remachadora hidráulica sin cabezal de tiro

Huck® 2480L - Remachadora hidráulica sin cabezal de tiro

BN 29959
Marca
2480L
Material
Múltiples materiales

Descripción

Características del producto

  • Para remaches ciegos y de collar de Ø: 4,8-6,4
  • Peso: 1 kg
  • Carrera de herramienta: 22 mm
  • Fuerza de tracción: 25,4 kN
  • Con pistón largo para uso con boquillas de tipo «L»

Variantes