Descripción
Características del producto
- HuckForce Standard
- Caudal máx: 2,8 l/min
- Presión tracción máx: 535 bar
- Alimentación: 3 x 400 V AC (nominal) 50 Hz
- Dimensiones: (L x W x H ): 580 x 400 x 800 mm incl. asa
- Peso con aceite: aprox. 54 kg
- Tomas: 1