POP® PS40X - Remachadora manual para remaches ciegos

BN 25339
Imagen del producto de POP® PS40X - Remachadora manual para remaches ciegos
  1. Imagen del producto de POP® PS40X - Remachadora manual para remaches ciegos
  2. Dibujo técnico con dimensiones de POP® PS40X - Remachadora manual para remaches ciegos
Overlay

1

/2
Imagen del producto de POP® PS40X - Remachadora manual para remaches ciegos
  • Imagen del producto de POP® PS40X - Remachadora manual para remaches ciegos
  • Dibujo técnico con dimensiones de POP® PS40X - Remachadora manual para remaches ciegos

POP® PS40X - Remachadora manual para remaches ciegos

BN 25339
Marca
PS40X
Material
Múltiples materiales

Descripción

Características del producto

  • Para remache-Ø: 3 - 6,4 todos los materiales - aluminio, acero, acero inoxidable
  • Peso: 1,9 kg
  • Longitud: 525 mm
  • Longitud de trazo: 13 mm
  • Recipiente colector de vástagos extraíble integrado
  • Construcción de acero robusta y profesional
  • Tracción óptima para una máxima eficacia
  • Manguito delantero ajustable para optimizar el ajuste de la carrera, permite fijar el punto de rotura en la posición más idónea

Remachadoras manuales POP®: Guía de selecció para remaches ciegos (PDF)

Contenido

Boquillas y mordazas para remaches de Ø 3-6,4

Variantes