Descripción
Características del producto
- Para remache-Ø: 3 - 6,4 todos los materiales - aluminio, acero, acero inoxidable. Monobolt® Ø: 4,8-6,4
- Peso: 2,6 kg
- Longitud extraída: 660 mm
- Longitud de trazo: 13 mm
- Recipiente colector de vástagos extraíble integrado
- Estándar profesional, construcción de acero de alta resistencia
- Las palancas telescópicas multiposición se extienden para maximizar el efecto palanca y la fuerza de tracción
- Manguito delantero ajustable para optimizar el ajuste de la carrera, permite fijar el punto de rotura en la posición más idónea
- La posición no extendida hace que la herramienta sea más compacta
Remachadoras manuales POP®: Guía de selecció para remaches ciegos (PDF)
Contenido
Boquillas y mordazas para remaches de Ø 3-6,4