Wera 3840/1 TS - Puntas de destornillador 1/4" para tornillos con hueco hexagonal 25mm

BN 20791
Imagen del producto de Wera 3840/1 TS - Puntas de destornillador 1/4" para tornillos con hueco hexagonal 25mm
  1. Imagen del producto de Wera 3840/1 TS - Puntas de destornillador 1/4" para tornillos con hueco hexagonal 25mm
  2. Ilustración de montaje para Wera 3840/1 TS - Puntas de destornillador 1/4" para tornillos con hueco hexagonal 25mm
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Wera 3840/1 TS - Puntas de destornillador 1/4" para tornillos con hueco hexagonal 25mm
  • Imagen del producto de Wera 3840/1 TS - Puntas de destornillador 1/4" para tornillos con hueco hexagonal 25mm
  • Ilustración de montaje para Wera 3840/1 TS - Puntas de destornillador 1/4" para tornillos con hueco hexagonal 25mm

Wera 3840/1 TS - Puntas de destornillador 1/4" para tornillos con hueco hexagonal 25mm

BN 20791
Accionamiento
Hueco hexagonal
Marca
Wera
Material
Acero inoxidable
Versión
25mm

Descripción

Características del producto

  • Inserción: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Las puntas de acero inoxidable evitan la formación de óxido en tornillos o superficies de acero inoxidable. El óxido en acero inoxidable a menudo se produce por la abrasión de herramientas de acero convencional, que contienen partículas corrosivas.
  • Con zona de torsión: Los bits de torsión absorben los picos de par en la zona de torsión. Esto evita el desgaste prematuro y prolonga la vida útil del bit.
  • Hex-Plus: hace que los tornillos de hueco hexagonal duren más. Previene el desgaste dentro de los tornillos de hueco hexagonal.
  • Hex-Plus proporciona mayores zonas de contacto en la cabeza del tornillo, reduciendo al mínimo el efecto de muesca y protegiendo el perfil.
  • Buscador de herramientas Take it easy: codificación por colores según el tamaño.

Montaje

Variantes