Descripción
Características del producto
Fuerza de presión: 2,67 - 53,88 kN
Profundidad de garganta: 456 mm
Altura: 2134 mm
Ancho: 864 mm
Profundidad: 1092 mm
Peso: 726 kg
Sistema TPS de protección y armario con cerradura para herramientas
Con pantalla táctil y software de programación
Con utillaje giratorio TIS opcional
Con alimentador MAS-350 opcional
Información adicional
Para pernos, tuercas, y separadores de M2-M10. En el material base correspondiente