Haeger® 618™ MSP 5He PS - Prensa con tope cilíndrico fijo de seguridad, sin alimentador vibratorio

BN 26716
Imagen del producto de Haeger® 618™ MSP 5He PS - Prensa con tope cilíndrico fijo de seguridad, sin alimentador vibratorio
  1. Imagen del producto de Haeger® 618™ MSP 5He PS - Prensa con tope cilíndrico fijo de seguridad, sin alimentador vibratorio
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Haeger® 618™ MSP 5He PS - Prensa con tope cilíndrico fijo de seguridad, sin alimentador vibratorio
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Haeger® 618™ MSP 5He PS - Prensa con tope cilíndrico fijo de seguridad, sin alimentador vibratorio
  • Imagen del producto de Haeger® 618™ MSP 5He PS - Prensa con tope cilíndrico fijo de seguridad, sin alimentador vibratorio
  • Dibujo técnico con dimensiones de Haeger® 618™ MSP 5He PS - Prensa con tope cilíndrico fijo de seguridad, sin alimentador vibratorio

Haeger® 618™ MSP 5He PS - Prensa con tope cilíndrico fijo de seguridad, sin alimentador vibratorio

BN 26716
Marca
618™ MSP 5He PS
Material
Múltiples materiales

Descripción

Características del producto

  • Fuerza de presión: 2,67 - 53,88 kN
  • Profundidad de garganta: 456 mm
  • Altura: 2388 mm
  • Ancho: 864 mm
  • Profundidad: 1092 mm
  • Peso: 726 kg
  • Sistema TPS de protección y armario con cerradura para herramientas
  • Sistema de parada fija
  • Con pantalla táctil y software de programación
  • Con alimentador MAS-350 opcional
  • Con utillaje giratorio TIS opcional

Información adicional

Para pernos, tuercas, y separadores de M2-M10. En el material base correspondiente

Variantes