Haeger® 824™ MSP 5He - Prensa con tope cilíndrico fijo de seguridad, sin alimentador vibratorio

BN 26706
Overlay

1

/2

Haeger® 824™ MSP 5He - Prensa con tope cilíndrico fijo de seguridad, sin alimentador vibratorio

BN 26706
Marca
824™ MSP 5He
Material
Múltiples materiales

Descripción

Características del producto

  • Fuerza de presión: 3,56 - 71,17 kN

  • Profundidad de garganta: 610 mm

  • Altura: 2463 mm

  • Ancho: 965 mm

  • Profundidad: 1473 mm

  • Peso: 1270 kg

  • Sistema TPS de protección y armario con cerradura para herramientas

  • Con utillaje giratorio TIS opcional

  • Sistema de parada fija

  • Con pantalla táctil y software de programación

  • Con alimentador MAS-350 opcional

  • Opcional con interfaz para robot

Información adicional

Para pernos, tuercas, y separadores de M2-M10. En el material base correspondiente

Variantes