PEMSERTER® InDie - Carro de alimentación automática de pernos insertables PEM® para producción en serie

BN 26670
Overlay

PEMSERTER® InDie - Carro de alimentación automática de pernos insertables PEM® para producción en serie

BN 26670
Marca
InDie
Material
Múltiples materiales

Descripción

Características del producto

  • Alimentación: 230 V / 50 Hz / 16 Amp.

  • Presión de trabajo: 6-7 bar

  • Altura (cargador incluido): 2000 mm

  • Ancho: 1000 mm

  • Profundidad: 1500 mm

  • Peso: 745 kg

Variantes