PEMSERTER® InDie 8014369 - Carro de alimentación automática de tuercas insertables PEM® para producción en serie

BN 26675
Overlay

PEMSERTER® InDie 8014369 - Carro de alimentación automática de tuercas insertables PEM® para producción en serie

BN 26675
Marca
InDie 8014369
Material
Múltiples materiales

Descripción

Características del producto

  • Alimentación: 230V / 50Hz / 16 Amp.
  • Presión de trabajo: 6-7 bar
  • Altura (cargador incluido): 2000 mm
  • Ancho: 1000 mm
  • Profundidad: 1500 mm
  • Peso: 745 kg

Variantes