Descripción
Características del producto
- Fuerza de presión: 1,8 - 53,4 kN
- Profundidad de garganta: 457 mm
- Altura: 1676 mm
- Ancho: 660 mm
- Profundidad: 740 mm
- Peso: 630 kg
Información adicional
Para pernos, tuercas y separadores de M2-M10. Solo recomendado para chapas de acero inoxidable en casos particulares.