KEENSERTS® KNHML - Insertos roscados con cuñas de bloqueo serie pesada, con rosca autoblocante

BN 38029
Overlay

1

/3

KEENSERTS® KNHML - Insertos roscados con cuñas de bloqueo serie pesada, con rosca autoblocante

BN 38029
Marca
KNHML
Material
Acero inoxidable
Número de material
1.4305
Superficie
MoS2-anti-friction-coating

Descripción

Características del producto

  • Rosca interna autofrenante con lubricante de película seca MoS2-anti-friction-coating
  • Insertos roscados: INOX 1.4305 / Cuñas de bloqueo: AISI 302

Información adicional

Pull-out force [N]: compromiso de cizallamiento [mm²] x resistencia última al corte del material base [N/mm²].

Montaje

1. Taladrado con broca estándar (diámetro del núcleo modificado según la tabla d2)

2. Avellanado con avellanador cónico (80°-100°, tabla d4)

3. Roscado con macho estándar (tabla d3)

4. Atornillado/fijación: neumática o manual

Variantes