Descripción
Características del producto
- Rosca interna autofrenante con lubricante de película seca MoS2-anti-friction-coating
- Insertos roscados: INOX 1.4305 / Cuñas de bloqueo: AISI 302
Información adicional
Pull-out force [N]: compromiso de cizallamiento [mm²] x resistencia última al corte del material base [N/mm²].
Montaje
1. Taladrado con broca estándar (diámetro del núcleo modificado según la tabla d2)
2. Avellanado con avellanador cónico (80°-100°, tabla d4)
3. Roscado con macho estándar (tabla d3)
4. Atornillado/fijación: neumática o manual