FILTEC®+ 127 - Insertos de rosca de alambre con pasador con rosca de paso libre

BN 37770
Imagen del producto de FILTEC®+ 127 - Insertos de rosca de alambre con pasador con rosca de paso libre
  1. Imagen del producto de FILTEC®+ 127 - Insertos de rosca de alambre con pasador con rosca de paso libre
  2. Dibujo técnico con dimensiones de FILTEC®+ 127 - Insertos de rosca de alambre con pasador con rosca de paso libre
  3. Ilustración de montaje para FILTEC®+ 127 - Insertos de rosca de alambre con pasador con rosca de paso libre
Overlay

1

/3
Imagen del producto de FILTEC®+ 127 - Insertos de rosca de alambre con pasador con rosca de paso libre
  • Imagen del producto de FILTEC®+ 127 - Insertos de rosca de alambre con pasador con rosca de paso libre
  • Dibujo técnico con dimensiones de FILTEC®+ 127 - Insertos de rosca de alambre con pasador con rosca de paso libre
  • Ilustración de montaje para FILTEC®+ 127 - Insertos de rosca de alambre con pasador con rosca de paso libre

FILTEC®+ 127 - Insertos de rosca de alambre con pasador con rosca de paso libre

BN 37770
Marca
127
Material
Acero inoxidable
Número de material
1.4301
Tipo de material
A2
Color
natural

Montaje

1. Perforar el orificio central:

observar el diámetro de perforación. Si es posible, no avellanar.

2. Cortar la rosca:

utilizar un taladro de rosca previsto para el tamaño seleccionado.

3. Comprobar la perforación con rosca:

en caso necesario, comprobar con calibre cilíndrico.

4. Instalación:

la pieza insertable roscada se puede enroscar directamente en el roscado de tuerca. El extremo del alambre debe insertarse al menos 1/4 de vuelta por debajo de la superficie de la pieza de trabajo.

5. Piñones de arrastre:

para crear un orificio de paso, el piñón de arrastre se rompe con el punzón rompedor. En el caso de las roscas de agujero ciego, la espiga puede permanecer en la rosca respetando la profundidad máxima de inserción.

6. Comprobar la rosca:

tras colocar la pieza insertable roscada, comprobación de la rotación de la rosca (opcional).

Variantes