KATO® 2TL - Insertos roscados de alambre sin pasador con espiras poligonales autoblocantes

BN 37980
Overlay

1

/3

KATO® 2TL - Insertos roscados de alambre sin pasador con espiras poligonales autoblocantes

BN 37980
Marca
2TL
Material
Acero inoxidable
Tipo de material
1.4301
Color
pintados de color rojo

Montaje

1. Perforar el orificio central.

2. Cortar la rosca

3. Comprobar orificio de rosca

4. Instalación de la pieza insertable roscada

5. Comprobación final

Imagen 1: Montaje de insertos (vista desde abajo)

El gancho con muelle de la herramienta de montaje se engancha en la tuerca de arrastre A para montar el inserto roscado de alambre. Los extremos biselados del inserto permiten atornillarlo sin fricción en la rosca preparada.

Imagen 2: Vista de la herramienta de montaje que se suelta (del inserto B).

Tras cambiar la dirección de rotación, el gancho de arrastre C se suelta y se desliza de vuelta a la herramienta de montaje.

Variantes