KATO® 2TN - Insertos roscados de alambre sin pasador con rosca de paso libre

BN 37972
Overlay

1

/3

KATO® 2TN - Insertos roscados de alambre sin pasador con rosca de paso libre

BN 37972
Marca
2TN
Material
Acero inoxidable
Número de material
1.4301
Tipo de material
A2
Color
natural

Montaje

1. Perforar el orificio central.

2. Cortar la rosca

3. Comprobar orificio de rosca

4. Instalación de la pieza insertable roscada

5. Comprobación final

Imagen 1: Montaje de insertos (vista desde abajo)

El gancho con muelle de la herramienta de montaje se engancha en la tuerca de arrastre A para montar el inserto roscado de alambre. Los extremos biselados del inserto permiten atornillarlo sin fricción en la rosca preparada.

Imagen 2: Vista de la herramienta de montaje que se suelta (del inserto B).

Tras cambiar la dirección de rotación, el gancho de arrastre C se suelta y se desliza de vuelta a la herramienta de montaje.

Variantes