LOCKFIL®+ SL - Insertos de rosca de alambre con pasador con espiras poligonales autoblocantes

BN 37644
Overlay

1

/3

LOCKFIL®+ SL - Insertos de rosca de alambre con pasador con espiras poligonales autoblocantes

BN 37644
Marca
SL
Material
Acero inoxidable
Número de material
1.4301
Tipo de material
A2
Color
teñido de rojo

Montaje

1. Perforar el orificio central:

observar el diámetro de perforación. Si es posible, no avellanar.

2. Cortar la rosca:

utilizar un taladro de rosca previsto para el tamaño seleccionado.

3. Comprobar la perforación con rosca:

en caso necesario, comprobar con calibre cilíndrico.

4. Instalación:

la pieza insertable roscada se puede enroscar directamente en el roscado de tuerca. El extremo del alambre debe insertarse al menos 1/4 de vuelta por debajo de la superficie de la pieza de trabajo.

5. Piñones de arrastre:

para crear un orificio de paso, el piñón de arrastre se rompe con el punzón rompedor. En el caso de las roscas de agujero ciego, la espiga puede permanecer en la rosca respetando la profundidad máxima de inserción.

6. Comprobar la rosca:

tras colocar la pieza insertable roscada, comprobación de la rotación de la rosca (opcional).

Variantes