PEM® SI® NFPC™ - Insertos roscados para montaje a presión sin cabeza, forma hexagonal, para termoplásticos

BN 28202
Imagen del producto de PEM® SI® NFPC™ - Insertos roscados para montaje a presión sin cabeza, forma hexagonal, para termoplásticos
  1. Imagen del producto de PEM® SI® NFPC™ - Insertos roscados para montaje a presión sin cabeza, forma hexagonal, para termoplásticos
  2. Dibujo técnico con dimensiones de PEM® SI® NFPC™ - Insertos roscados para montaje a presión sin cabeza, forma hexagonal, para termoplásticos
Overlay

1

/2
Imagen del producto de PEM® SI® NFPC™ - Insertos roscados para montaje a presión sin cabeza, forma hexagonal, para termoplásticos
  • Imagen del producto de PEM® SI® NFPC™ - Insertos roscados para montaje a presión sin cabeza, forma hexagonal, para termoplásticos
  • Dibujo técnico con dimensiones de PEM® SI® NFPC™ - Insertos roscados para montaje a presión sin cabeza, forma hexagonal, para termoplásticos

PEM® SI® NFPC™ - Insertos roscados para montaje a presión sin cabeza, forma hexagonal, para termoplásticos

BN 28202
Forma de la cabeza
Sin cabeza
Marca
SI® NFPC™
Material
Acero inoxidable
Tipo de material
(AISI 300)

Descripción

Información adicional

Diseño del orificio de ubicación: Tenga en cuenta que las dimensiones indicadas son orientativas y pueden variar según el material de las piezas moldeadas. Se recomienda realizar pruebas antes de iniciar la producción en serie.

Montaje

Debido a motivos de producción, puede generarse un efecto de sujeción mínimo en el extremo de la rosca (sin efecto de bloqueo).

Variantes

CAD