Elematic® - Mangueras de trenzado fino

BN 22807
Overlay

1

/2

Elematic® - Mangueras de trenzado fino

BN 22807
Marca
Elematic®
Material
Poliamida
Tratamiento del material
PA 6.6
Indicaciones de utilización

Descripción

Características del producto

  • Rango de temperatura: -55 °C ... +125 °C (+200 °C durante periodos cortos)

  • Reacción al fuego: ignífugo según UL94V-2

  • Punto de fusión: +260 °C

  • Libre de halógeno

Información adicional

El trenzado de la manga en polyamide 6.6 es adecuado en cualquier resistencia mecánica y una protección superior al fuego es requerida (auto-extinción UL94V-2). La mayor densidad y espesor del hilo, permite la aplicación de dureza. Conforme a la norma: EN 45545-2 HL3 según requirimiento R23

Variantes