Elematic® - Mangueras de trenzado fino

BN 22808
Overlay

1

/2

Elematic® - Mangueras de trenzado fino

BN 22808
Marca
Elematic®
Material
Poliester
Tratamiento del material
PES
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Rango de temperatura: -50 °C ... +150 °C (+180 °C durante periodos cortos)

  • Reacción al fuego: ignífugo según UL94V-2

  • Punto de fusión: +255 °C

  • Libre de halógeno

Información adicional

El trenzado de la manda en polyester es adecuada donde una buena resistencia mecánica y térmica es requerida. Conforme a la norma: EN 45545-2 HL3 según requirimiento R22 y R23

Variantes