Panduit® - Funda aislante trenzada ranurada aplicaciones ferroviarias

BN 22344
Overlay

1

/2

Panduit® - Funda aislante trenzada ranurada aplicaciones ferroviarias

BN 22344
Marca
Panduit®
Material
Tereftalato de polietileno
Color
negro
Versión
aplicaciones ferroviarias
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Rango de Flamabilidad del material:
  • auto-extinguible UL 1441 VW-1
  • Rango de temperaturas: -70 °C ... +125 °C

Información adicional

El diseño con ranura longitudinal de cierre automático permite una fácil inserción de cables prefabricados. La amplia cobertura del 25% garantiza una cobertura completa y evita aperturas no deseadas. La funda trenzada Pan-Wrap ™ es adecuada para el montaje posterior. Las salidas de uno o más cables son posibles en todas partes. Test estándar: EN 45545-2 HL3 según requirimiento R22, R23 y R24.

Variantes