METAL PRODUCT® - Conectores de empalme reductores con descarga de tracción con brida de separación

BN 22577
Imagen del producto de METAL PRODUCT® - Conectores de empalme reductores con descarga de tracción con brida de separación
  1. Imagen del producto de METAL PRODUCT® - Conectores de empalme reductores con descarga de tracción con brida de separación
  2. Dibujo técnico con dimensiones de METAL PRODUCT® - Conectores de empalme reductores con descarga de tracción con brida de separación
Overlay

1

/2
Imagen del producto de METAL PRODUCT® - Conectores de empalme reductores con descarga de tracción con brida de separación
  • Imagen del producto de METAL PRODUCT® - Conectores de empalme reductores con descarga de tracción con brida de separación
  • Dibujo técnico con dimensiones de METAL PRODUCT® - Conectores de empalme reductores con descarga de tracción con brida de separación

METAL PRODUCT® - Conectores de empalme reductores con descarga de tracción con brida de separación

BN 22577
Norma
DIN 46267-1
Marca
METAL PRODUCT®
Material
Cobre
Superficie
estañado

Descripción

Características del producto

  • 1-10 kV
  • Norma de ensayo: EN 13600
  • De acuerdo con DIN EN 61238
  • Para cables de cobre sin tensión según DIN 48201, VDE 0295, IEC 60228
  • DIN 48201
  • Los conductores de forma sectorial deben ser redondeados con troqueles redondeadores

Montaje

Los conductores en forma de sector deben ser redondeados con matrices de conformado adecuadas

Variantes

CAD