Vargal® - Tuercas autofrenantes enteramente metálicas

BN 20125
Imagen del producto de Vargal® - Tuercas autofrenantes enteramente metálicas
  1. Imagen del producto de Vargal® - Tuercas autofrenantes enteramente metálicas
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Vargal® - Tuercas autofrenantes enteramente metálicas
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Vargal® - Tuercas autofrenantes enteramente metálicas
  • Imagen del producto de Vargal® - Tuercas autofrenantes enteramente metálicas
  • Dibujo técnico con dimensiones de Vargal® - Tuercas autofrenantes enteramente metálicas

Vargal® - Tuercas autofrenantes enteramente metálicas

BN 20125
Marca
Vargal®
Material
Acero
Clase de calidad
~8
Capa base
cincado pasivado azul

Descripción

Características del producto

  • Resorte: INOX

Montaje

The self-locking nuts are not suitable for the transmission of high assembly forces by impact wrenches. The load-bearing capacity of the nut corresponds to the assigned property class according to ISO898-2. The existing practical conditions may only allow reduced tightening torques. The manufacturer sets the guideline values for tightening torques at 80% of the corresponding table values according to VDI 2230.

Variantes

CAD