JACOB® KADL KADL - Placas de entrada de cables sin pasacables

BN 22050
Overlay

1

/2

JACOB® KADL KADL - Placas de entrada de cables sin pasacables

BN 22050
Marca
KADL
Material
Poliamida
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Marco: poliamida PA 6 V-0
  • Sellante: TPE
  • Tecnología: técnica de introducción y conexión de cables sin herramientas para máquinas y equipos
  • Aplicación: Con el sistema KADL cables preconfeccionados con conectores se pueden introducir y sellar en la carcasa
  • Gama de pasacables: se pueden solicitar como accesorio de la serie F311-9xxx-zz / BN 22051 7 pasacables pequeños para cables Ø d1 = 3-16 mm 9 pasacables grandes para cables Ø d1 = 15-32,5 mm 1 pasacable pequeño y 1 grande cerrado
  • Variantes de pasacables: Pedir como accesorio de las series F311-9xxx-zz / BN 22128 pasacables para el paso de varios cables / BN 22126 pasacables para cables de comunicación AS-I especiales / BN 22127 pasacables varios
  • Montaje: Fácil montaje en paredes de espesor de 1,5 a 2 mm, para paredes de grosor superior a 2 mm el sistema KADL se puede atornillar
  • Rango de temperatura: -30 °C ... + 100 °C
  • Grado de protección: IP65

Información adicional

Probado bajo el estandar: UL / CSA-File E140310 / UL514B.

Variantes

CAD