Descripción
Características del producto
Accesorios para el sistema de entrada de cable KADL (serie F310-9xxx-zz)
Debido a los pasacables ranurados, se pueden introducir los cables pre-ensamblados con conectores en la carcasa y sellarlos
Para cables con un diámetro de 3 mm a 32,5
Rango de sujeción para la arandela hasta 2mm
Desahogo de tension para cables
Ensamble sin herramienta
Ampliaciones y ajustes sin problemas
Rango de temperatura: -30 °C ... + 100 °C
Los grommets deberán pedirse por separado, asi como los accesorios para el sistema de entrada de cables KADL