Descripción
Características del producto
Accesorios para el sistema de entrada de cable KADL (serie F310-9xxx-zz)
Pasacables para cables de comunicación AS-I especiales (actuador-sensor-interfaz)
Debido a los pasacables ranurados, se pueden introducir los cables pre-ensamblados con conectores en la carcasa y sellarlos
Ensamble sin herramienta
Ampliaciones y ajustes sin problemas
Rango de temperatura: -30 °C ... + 100 °C
Grado de protección: IP54 cuando se instala en KADL
Información adicional
Los pasacables se deben pedir por separado como accesorios para el sistema KADL.