JACOB® KADL - Pasacables varios

BN 22127
Overlay

1

/2

JACOB® KADL - Pasacables varios

BN 22127
Marca
KADL
Material
Termoplásticos vulcanizados

Descripción

Características del producto

  • Accesorios para el sistema de entrada de cable KADL (serie F310-9xxx-zz)
  • Debido a los pasacables ranurados, se pueden introducir los cables pre-ensamblados con conectores en la carcasa y sellarlos
  • Para cables con un diámetro de 3 mm a 10 mm
  • Pasacables con rango de sujeción de 3 mm y 4 mm
  • Ensamble sin herramienta
  • Ampliaciones y ajustes sin problemas
  • Rango de temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado de protección: IP42 cuando se instala en KADL

Información adicional

Los pasacables se deben pedir por separado como accesorios para el sistema KADL.

Variantes

CAD