Descripción
Características del producto
- Borde: Poliamida PA 6 V-0
- Placa de elastómero: EPDM corresponde a las siguientes normas automotrices VW 2.8.1 G50, DBL 5556.10; DBL 5556.20; DBL 5556.21; resistente al ozono de acuerdo con la norma DIN 53509, Nivel 0 (mejor nivel)
- De sellado: TPE TPV
- Tecnología de conexión sin necesidad de herramientas para el cableado de las máquinas y equipos
- Aplicación: para intruduccion de cables, mangueras, tuberias neumáticas e hidráulicas
- Rango de temperatura: -30 °C ... + 100 °C
- Grado de protección: IP66
- Overall dimension: L = 147,5 mm, L1 = 59,5 mm, H = 25 mm, H1 = 8,2 mm
Información adicional
Probado bajo el estandar: UL / CSA-File E140310 / UL514B.