JACOB® - Perforaciones de sellado para perforaciones de paso métricas, con alivio de tracción adicional

BN 22267
Overlay

1

/2

JACOB® - Perforaciones de sellado para perforaciones de paso métricas, con alivio de tracción adicional

BN 22267
Marca
JACOB®
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6 / TPE

Descripción

Características del producto

  • Innovador sellado con técnica de dos componentes, instalación sencilla y rápida, después del montaje fijada en ambas direcciones, con membrana traspasable, amplia área de sellado. Pinza con recubrimiento de elastómero para proteger la cubierta del cable y para soportar el cable, diseño ahorrador de espacio y de poca altura, también utilizable como elemento para cerrar, materiales autorizados según UL94-HB, sin halógenos
  • Rango de temperatura: -20 °C ... +70 °C ... + 125 °C (+125 °C de acuerdo a las pruebas del fabricante)
  • Grado de protección: IP65

Variantes