Pasadores cónicos con rosca interior sin templar y rectificado

BN 865
Imagen del producto de Pasadores cónicos con rosca interior sin templar y rectificado
  1. Imagen del producto de Pasadores cónicos con rosca interior sin templar y rectificado
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Pasadores cónicos con rosca interior sin templar y rectificado
  3. Ilustración de montaje para Pasadores cónicos con rosca interior sin templar y rectificado
Overlay

1

/3
Imagen del producto de Pasadores cónicos con rosca interior sin templar y rectificado
  • Imagen del producto de Pasadores cónicos con rosca interior sin templar y rectificado
  • Dibujo técnico con dimensiones de Pasadores cónicos con rosca interior sin templar y rectificado
  • Ilustración de montaje para Pasadores cónicos con rosca interior sin templar y rectificado

Pasadores cónicos con rosca interior sin templar y rectificado

BN 865
Norma
DIN 7978 A (Estándar descatalogado) ~ISO 8736 A ~VSM 12782 A ~UNI 7284 ~ČSN 022155
Material
Acero de decoletaje
Superficie
bruto

Descripción

Características del producto

  • Tolerancia: h10
  • forma A

Montaje

Uso en agujeros ciegos

Variantes

CAD