Descripción
Características del producto
- Botón a presión: aluminio, anodizado naranja
- Elemento roscado: Acero inoxidable 1.4542, endurecido por
- precipitación
- Resorte: acero inoxidable
- Grillete: acero termotratado, fosfatado al manganeso
Documentación adicional: Centro de descarga - Erwin Halder KG
Montaje
Los pasadores de elevación roscados están diseñados para elevar y sujetar cargas puntuales (no personas!). Los pasadores de elevación roscados no son adecuados para la rotación permanente de la carga.
La suciedad (por ej. aceites, polvo,…) pueden afectar a su funcionamiento.
El uso de pasadores de elevación roscados dañados puede ser peligroso.
Antes de cada uso verifíquelos cuidadosamente (por ej. deformaciones, roturas, daños, bolas perdidas, óxido, función autoblocante).
Los pasadores de elevación roscados deben atornillarse por completo y contactar completamente con la superficie de apoyo. Al insertar un pasador de elevación roscado, se debe evitar la rotación de la carga.
Los pasadores de elevación roscados dañados deben ser retirados inmediatamente del servicio.
Instrucciones de seguridad
Transporte y almacenamiento
Los productos están sujetos a los requisitos de seguridad pertinentes cuando se utilizan como accesorios de elevación de carga. Se deben respetar las instrucciones de instalación y las capacidades máximas de carga. Las pruebas técnicas cumplen con la norma DIN EN 13155 para la seguridad de los accesorios de elevación de carga no fijos.