Descripción
Características del producto
- Alta elasticidad radial.
- Calibre de alta tolerancia de perforación
- No encadenar debido a la forma de manguito cerrado
- Ideal para el montaje automático (con conos en ambos lados)
Montaje
Orificio de alojamiento = diámetro nominal: ≤ Ø 1,2 tol. H10 / > Ø 1,2 tol. H12
Principio de funcionamiento
1. Elasticidad radial en representación esquemática
2. Pasador antes de la inserción
3. Pasador insertado
4. Pasador expulsado por impacto con vueltas retornadas elásticamente
5. Junta cardan
6. Pasador elástico en espiral