PEM® IFHP - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales

BN 29312
Imagen del producto de PEM® IFHP - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales
  1. Imagen del producto de PEM® IFHP - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales
  2. Dibujo técnico con dimensiones de PEM® IFHP - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales
  3. Ilustración de montaje para PEM® IFHP - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales
Overlay

1

/3
Imagen del producto de PEM® IFHP - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales
  • Imagen del producto de PEM® IFHP - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales
  • Dibujo técnico con dimensiones de PEM® IFHP - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales
  • Ilustración de montaje para PEM® IFHP - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales

PEM® IFHP - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales

BN 29312
Tipo de material
A286
Marca
IFHP
Material
Acero inoxidable
Tratamiento del material
endurecido por precipitación
Superficie
pasivado

Descripción

Características del producto

  • Para uso en placas de hasta máx. HRB 92 de dureza
  • Protección contra la penetración de líquidos, corresponde a las clases de protección IP IPX7 e IPX9K, según ISO: 20653-2014
  • No se requiere junta de goma ni agente de sellado

Montaje

Variantes