PEM® IFHS - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales

BN 29311
Imagen del producto de PEM® IFHS - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales
  1. Imagen del producto de PEM® IFHS - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales
  2. Dibujo técnico con dimensiones de PEM® IFHS - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales
  3. Ilustración de montaje para PEM® IFHS - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales
Overlay

1

/3
Imagen del producto de PEM® IFHS - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales
  • Imagen del producto de PEM® IFHS - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales
  • Dibujo técnico con dimensiones de PEM® IFHS - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales
  • Ilustración de montaje para PEM® IFHS - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales

PEM® IFHS - Pernos roscados de montaje a presión o clinchables resistente al agua, para metales

BN 29311
Tipo de material
(AISI 300)
Marca
IFHS
Material
Acero inoxidable
Superficie
pasivado

Descripción

Características del producto

  • Para uso en placas de hasta máx. HRB 70 de dureza
  • Protección contra la penetración de líquidos, corresponde a las clases de protección IP IPX7 e IPX9K, según ISO: 20653-2014
  • No se requiere junta de goma ni agente de sellado

Montaje

Variantes

CAD