MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge en ángulo, con orificio pasante, tecnología de inserción maciza, pines distribuidos en toda la superficie

BN 23105
Imagen del producto de MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge en ángulo, con orificio pasante, tecnología de inserción maciza, pines distribuidos en toda la superficie
  1. Imagen del producto de MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge en ángulo, con orificio pasante, tecnología de inserción maciza, pines distribuidos en toda la superficie
  2. Dibujo técnico con dimensiones de MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge en ángulo, con orificio pasante, tecnología de inserción maciza, pines distribuidos en toda la superficie
Overlay

1

/2
Imagen del producto de MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge en ángulo, con orificio pasante, tecnología de inserción maciza, pines distribuidos en toda la superficie
  • Imagen del producto de MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge en ángulo, con orificio pasante, tecnología de inserción maciza, pines distribuidos en toda la superficie
  • Dibujo técnico con dimensiones de MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge en ángulo, con orificio pasante, tecnología de inserción maciza, pines distribuidos en toda la superficie

MTCONNECTIVITY Power Edge - Power Edge en ángulo, con orificio pasante, tecnología de inserción maciza, pines distribuidos en toda la superficie

BN 23105
Material
Latón
Superficie
estañado
Marca
MTCONNECTIVITY
Marca
Power Edge

Descripción

Características del producto

  • Cuerpo base: Latón CuZn39Pb3, estañado
  • Conexión para circuitos impresos de alta corriente hasta 1000 A
  • Conexión en ángulo de 90°
  • Para la conexión de componentes como relés de alta corriente, terminales de cable y más
  • Se puede utilizar para el montaje en carcasas
  • Fuerza de retención: según la norma IEC 352-5
  • Fuerza de inserción: máx. 250 N por pin / mín. 40 N por pin
  • Fuerza de expulsión: mín. 30 N por pin
  • Espesor de la placa de circuito impreso: mín. 1,6 mm

Variantes

CAD