MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower con rosca exterior, tecnología de inserción maciza, disposición de pines en toda la superficie

BN 23100
Imagen del producto de MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower con rosca exterior, tecnología de inserción maciza, disposición de pines en toda la superficie
  1. Imagen del producto de MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower con rosca exterior, tecnología de inserción maciza, disposición de pines en toda la superficie
  2. Dibujo técnico con dimensiones de MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower con rosca exterior, tecnología de inserción maciza, disposición de pines en toda la superficie
Overlay

1

/2
Imagen del producto de MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower con rosca exterior, tecnología de inserción maciza, disposición de pines en toda la superficie
  • Imagen del producto de MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower con rosca exterior, tecnología de inserción maciza, disposición de pines en toda la superficie
  • Dibujo técnico con dimensiones de MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower con rosca exterior, tecnología de inserción maciza, disposición de pines en toda la superficie

MTCONNECTIVITY Power Tower 01.1. - Power Tower con rosca exterior, tecnología de inserción maciza, disposición de pines en toda la superficie

BN 23100
Marca
Power Tower 01.1.
Material
Latón
Superficie
estañado

Descripción

Características del producto

  • Cuerpo base: Latón CuZn39Pb3, estañado
  • Conexión de alta corriente a la PCB de hasta 1000 A
  • Para conectar terminales de cable, fusibles MIDI, MEGA, etc. a placas de circuito
  • Fuerza de retención: según IEC 352-5
  • Fuerza de inserción: máx. 250 N por pin / mín. 40 N por pin
  • Fuerza de extracción: mín. 30 N por pin
  • Grosor de la PCB: mín. 1,6 mm

Información adicional

Rosca UNC o modificaciones personalizadas bajo pedido.

Variantes

CAD