MTCONNECTIVITY Power Socket 02.3. - Power Socket con rosca interior, tecnología de inserción maciza, pines dispuestos alrededor del borde

BN 23103
Overlay

1

/2

MTCONNECTIVITY Power Socket 02.3. - Power Socket con rosca interior, tecnología de inserción maciza, pines dispuestos alrededor del borde

BN 23103
Marca
Power Socket 02.3.
Material
Latón
Superficie
estañado

Descripción

Características del producto

  • Cuerpo base: Latón CuZn39Pb3, estañado
  • Conexión para circuitos impresos de alta corriente hasta 1000 A
  • Para la fijación de terminales de cable, fusibles midi, fusibles mega y más en PCB
  • Fuerza de retención: según la norma IEC 352-5
  • Fuerza de inserción: máx. 250 N por pin / mín. 40 N por pin
  • Fuerza de expulsión: mín. 30 N por pin
  • Espesor de la placa de circuito impreso: mín. 1,6 mm

Variantes

CAD