MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge en ángulo, con rosca, tecnología de inserción maciza, pines distribuidos en toda la superficie

BN 23104
Imagen del producto de MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge en ángulo, con rosca, tecnología de inserción maciza, pines distribuidos en toda la superficie
  1. Imagen del producto de MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge en ángulo, con rosca, tecnología de inserción maciza, pines distribuidos en toda la superficie
  2. Dibujo técnico con dimensiones de MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge en ángulo, con rosca, tecnología de inserción maciza, pines distribuidos en toda la superficie
Overlay

1

/2
Imagen del producto de MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge en ángulo, con rosca, tecnología de inserción maciza, pines distribuidos en toda la superficie
  • Imagen del producto de MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge en ángulo, con rosca, tecnología de inserción maciza, pines distribuidos en toda la superficie
  • Dibujo técnico con dimensiones de MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge en ángulo, con rosca, tecnología de inserción maciza, pines distribuidos en toda la superficie

MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge en ángulo, con rosca, tecnología de inserción maciza, pines distribuidos en toda la superficie

BN 23104
Marca
Power Edge 03.1.
Material
Latón
Superficie
estañado

Descripción

Características del producto

  • Cuerpo base: Latón CuZn39Pb3, estañado
  • Conexión para circuitos impresos de alta corriente hasta 1000 A
  • Conexión en ángulo de 90°
  • Para la conexión de componentes como relés de alta corriente, terminales de cable y más
  • Se puede utilizar para el montaje en carcasas
  • Fuerza de retención: según la norma IEC 352-5
  • Fuerza de inserción: máx. 250 N por pin / mín. 40 N por pin
  • Fuerza de expulsión: mín. 30 N por pin
  • Espesor de la placa de circuito impreso: mín. 1,6 mm

Variantes

CAD