MTCONNECTIVITY Power Edge 03.2. - Power Edge en ángulo, con rosca, tecnología de inserción maciza, pines dispuestos en dos filas

BN 23106
Overlay

1

/2

MTCONNECTIVITY Power Edge 03.2. - Power Edge en ángulo, con rosca, tecnología de inserción maciza, pines dispuestos en dos filas

BN 23106
Marca
Power Edge 03.2.
Material
Latón
Superficie
estañado

Descripción

Características del producto

  • Cuerpo base: Latón CuZn39Pb3, estañado
  • Conexión para circuitos impresos de alta corriente hasta 1000 A
  • Conexión en ángulo de 90°
  • Para la conexión de componentes como relés de alta corriente, terminales de cable y más
  • Se puede utilizar para el montaje en carcasas
  • Fuerza de retención: según la norma IEC 352-5
  • Fuerza de inserción: máx. 250 N por pin / mín. 40 N por pin
  • Fuerza de expulsión: mín. 30 N por pin
  • Espesor de la placa de circuito impreso: mín. 1,6 mm

Variantes

CAD